(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Accesorios de núcleo, para conexión de electrodomésticos, accesorios de prevención de contactos metálicos diferentes, adaptador hembra de diámetro desigual

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZFS-20X15-CC

Número de Parte
ZFS-20X15-CC
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufe (adaptador hembra) Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Hilo Nominal M1 3/4B(20A) Hilo Nominal M2 1/2B(15A) Tratamiento de superficies Pintura
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZFS-20X15-CC de la serie Accesorios de núcleo, para conexión de electrodomésticos, accesorios de prevención de contactos metálicos diferentes, adaptador hembra de diámetro desigual.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico