(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Accesorios de núcleo, para conexión de electrodomésticos, accesorios de prevención de contacto de metal diferentes, codo de grifo con asiento trasero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZBSEL-20X15-CC

Número de Parte
ZBSEL-20X15-CC
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Hilo Nominal M1 3/4B(20A)
Hilo Nominal M2 1/2B(15A) Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZBSEL-20X15-CC de la serie Accesorios de núcleo, para conexión de electrodomésticos, accesorios de prevención de contacto de metal diferentes, codo de grifo con asiento trasero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico