(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Accesorios de núcleo - para conexión de tubería de acero de revestimiento - Codo con diferentes diámetros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RL-20X15-CC
RL-25X15-CC
RL-25X20-CC
RL-32X20-CC
RL-32X25-CC
RL-40X20-CC
RL-40X25-CC
RL-40X32-CC
RL-50X25-CC
RL-50X32-CC
RL-50X40-CC
RL-65X40-CC
RL-65X50-CC
RL-80X40-CC
RL-80X50-CC
RL-80X65-CC
RL-100X50-CC
RL-100X65-CC
RL-100X80-CC
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

15 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
Disponible

15 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
Disponible

15 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
Disponible

15 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
Disponible

15 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
Disponible

15 Días o más

2B(50A)1B(25A)
Disponible

15 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
Disponible

15 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
Disponible

15 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
Disponible

15 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
Disponible

15 Días o más

3B(80A)1 1/2B(40A)
Disponible

15 Días o más

3B(80A)2B(50A)
Disponible

15 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
Disponible

15 Días o más

4B(100A)2B(50A)
Disponible

15 Días o más

4B(100A)2 1/2B(65A)
Disponible

15 Días o más

4B(100A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Pintura
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico