(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Núcleo pre-sellado Adaptador de núcleo de PC transparente Tipo normal Codo reductor de la serie TPC para la conexión de tuberías de acero de revestimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-TPC-RL-20X15
P-TPC-RL-25X15
P-TPC-RL-25X20
P-TPC-RL-32X20
P-TPC-RL-32X25
P-TPC-RL-40X20
P-TPC-RL-40X25
P-TPC-RL-40X32
P-TPC-RL-50X25
P-TPC-RL-50X40
P-TPC-RL-65X50
P-TPC-RL-80X50
P-TPC-RL-80X65
P-TPC-RL-100X80
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

15 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
Disponible

15 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
Disponible

15 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
Disponible

15 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
Disponible

15 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
Disponible

15 Días o más

2B(50A)1B(25A)
Disponible

15 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
Disponible

15 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
Disponible

15 Días o más

3B(80A)2B(50A)
Disponible

15 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
Disponible

15 Días o más

4B(100A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico