(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Pre-sellado Adaptador de núcleo Tipo de aislamiento Serie Z Adaptador hembra Clase ZF Reductor Enchufe (accesorio para evitar el contacto entre metales diferentes) para la conexión del dispositivo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-ZFS-20X15-CC

Número de Parte
P-ZFS-20X15-CC
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufe (adaptador hembra) Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Hilo Nominal M1 3/4B(20A) Hilo Nominal M2 1/2B(15A) Tratamiento de superficies Pintura
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia (revestimiento epoxi)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-ZFS-20X15-CC de la serie Pre-sellado Adaptador de núcleo Tipo de aislamiento Serie Z Adaptador hembra Clase ZF Reductor Enchufe (accesorio para evitar el contacto entre metales diferentes) para la conexión del dispositivo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico