(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Pre-Seal HB Gold Underground Type (Revestimiento transparente exterior para tuberías de extinción de incendios) Tee

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-HBG-T-65
P-HBG-T-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Qi Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico