(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Pre-Seal 20k Fitting Tipo normal (para tubería de extinción de incendios) Reductor Tee

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-HB-RT-65X25
P-HB-RT-65X40
P-HB-RT-80X25
P-HB-RT-80X65
P-HB-RT-100X25
P-HB-RT-100X50
P-HB-RT-100X65
P-HB-RT-100X80
P-HB-RT-125X65
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)3B(80A)
Disponible

10 Días o más

5B(125A)5B(125A)2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Qi Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico