(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Pre-Seal 20k Fitting Tipo normal (para tubería de extinción de incendios) Codo reductor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-HB-RL-80X65
P-HB-RL-100X65
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

10 Días o más

3B(80A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Hilo Nominal M2 2 1/2B(65A)
Tratamiento de superficies Galvanizado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico