(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Pre-Seal e White Fitting Square Reductor Cruz

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-BRCR-25X25X20X20-W
P-BRCR-32X25X20X20-W
P-BRCR-32X25X25X20-W
P-BRCR-32X25X25X25-W
P-BRCR-32X32X20X20-W
P-BRCR-40X25X20X20-W
P-BRCR-40X25X25X20-W
P-BRCR-40X25X25X25-W
P-BRCR-40X32X20X20-W
P-BRCR-40X32X25X20-W
P-BRCR-40X32X25X25-W
P-BRCR-40X40X20X20-W
P-BRCR-40X40X25X25-W
P-BRCR-50X32X25X25-W
P-BRCR-50X40X20X20-W
P-BRCR-50X40X25X25-W
P-BRCR-50X40X32X25-W
P-BRCR-50X50X20X20-W
P-BRCR-50X50X25X25-W
P-BRCR-50X50X32X25-W
P-BRCR-50X50X40X32-W
P-BRCR-50X50X40X40-W
P-BRCR-65X50X25X25-W
P-BRCR-65X65X25X25-W
P-BRCR-65X65X50X50-W
P-BRCR-80X80X50X50-W
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Nominal de rosca 4 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M2
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1B(25A)3/4B(20A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/4B(32A)1B(25A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1B(25A)1B(25A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)2B(50A)1B(25A)1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)2B(50A)3/4B(20A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)2B(50A)1B(25A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1B(25A)1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)2B(50A)3/4B(20A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)2B(50A)1B(25A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1B(25A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1 1/4B(32A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1 1/2B(40A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)2 1/2B(65A)1B(25A)2B(50A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)2 1/2B(65A)1B(25A)2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)2 1/2B(65A)2B(50A)2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)3B(80A)2B(50A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Cruzar
Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc Tipos de tornillo 4 (cuando tiene un diámetro diferente o un tornillo de tipo diferente) Rc
Tratamiento de superficies Galvanizado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico