(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Pre-Seal e zócalo blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-BS-15-W
P-BS-20-W
P-BS-25-W
P-BS-32-W
P-BS-40-W
P-BS-50-W
P-BS-65-W
P-BS-80-W
P-BS-100-W
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

10 Días o más

1B(25A)
Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)
Disponible

10 Días o más

2B(50A)
Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

10 Días o más

3B(80A)
Disponible

10 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico