(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el accesorio de tubería con codo de 90 grados, hembra, hierro fundido con revestimiento de zinc (metales CK), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
P-BL-50-W |
P-BL-65-W |
P-BL-80-W |
P-BL-100-W |
Cargando…
Material | Hierro fundido | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Codo 90 ° |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tratamiento de superficies | Galvanizado1 | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Gas / Aceite |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente