(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Tubo de acero inoxidable Ajuste de prensa SUS Press Spot para Tees de servicio de grifo de agua

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-SEST-20X1/2X1/2

Número de Parte
SP-SEST-20X1/2X1/2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Material del tubo Acero
Tipo de rosca de conexión Rc Tratamiento de superficies Ninguno Método nominal Su(mm) 20X 1/2X 1/2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-SEST-20X1/2X1/2 de la serie Tubo de acero inoxidable Ajuste de prensa SUS Press Spot para Tees de servicio de grifo de agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico