(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tubería de acero inoxidable tipo A Unión de prensa SUS Tipo A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-U(A)-13
SP-U(A)-20
SP-U(A)-25
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Método nominal Su
(mm)
Disponible

15 Días o más

13
Disponible

15 Días o más

20
Disponible

15 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Material del tubo Acero
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico