(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Ajuste a presión para tubos de acero inoxidable SUS Press Codo adaptador macho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-ML-13X1/2
SP-ML-20X1/2
SP-ML-20X3/4
SP-ML-25X1
SP-ML-30X1
SP-ML-30X11/4
SP-ML-40X11/2
SP-ML-40X11/4
SP-ML-50X2
SP-ML-50X11/2
SP-ML-60X2
SP-ML(G)-20X1/2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rosca de conexión Método nominal Su
(mm)
Disponible

9 Días o más

R13X 1/2
Disponible

9 Días o más

R20X 1/2
Disponible

9 Días o más

R20X 3/4
Disponible

9 Días o más

R25X 1
Disponible

9 Días o más

R30X 1
Disponible

9 Días o más

R30X 1 1/4
Disponible

9 Días o más

R40X 1 1/2
Disponible

9 Días o más

R40X 1 1/4
Disponible

9 Días o más

R50X 2
Disponible

9 Días o más

R50X 1 1/2
Disponible

9 Días o más

R60X 2
Disponible

9 Días o más

G20X 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Codo 90 °
Material del tubo Acero Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico