(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Ajuste a presión para tubos de acero inoxidable SUS Press Bear Socket

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-BS-13
SP-BS-20
SP-BS-25
SP-BS-30
SP-BS-40
SP-BS-50
SP-BS-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Método nominal Su
(mm)
Disponible

15 Días o más

13
Disponible

15 Días o más

20
Disponible

15 Días o más

25
Disponible

15 Días o más

30
Disponible

15 Días o más

40
Disponible

15 Días o más

50
Disponible

15 Días o más

60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Enchufe
Material del tubo Acero Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico