(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F304 Inserción de brida de soldadura 20K

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30420KPLFF-10
30420KPLFF-15
30420KPLFF-20
30420KPLFF-25
30420KPLFF-32
30420KPLFF-40
30420KPLFF-50
30420KPLFF-65
30420KPLFF-80
30420KPLFF-100
30420KPLFF-125
30420KPLFF-150
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)
Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

11 Días o más

1B(25A)
Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
Disponible

11 Días o más

2B(50A)
Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

11 Días o más

3B(80A)
Disponible

11 Días o más

4B(100A)
Disponible

11 Días o más

5B(125A)
Disponible

11 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Bridas de placa (SOP)
Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF) Material Acero inoxidable 304 (SUS F304) Presión nominal 20K
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico