(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable, pero tipo de soldadura de montaje de tubos de igual diámetro Tees SUS304 S40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304TS40-15
304TS40-20
304TS40-25
304TS40-32
304TS40-40
304TS40-50
304TS40-65
304TS40-80
304TS40-100
304TS40-125
304TS40-150
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

11 Días o más

1B(25A)
Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
Disponible

11 Días o más

2B(50A)
Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

11 Días o más

3B(80A)
Disponible

11 Días o más

4B(100A)
Disponible

11 Días o más

5B(125A)
Disponible

11 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Tee Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH40 Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico