(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reductor concéntrico de montaje de tubo de acero inoxidable pero tipo soldadura SUS304 10S

Reductor concéntrico de montaje de tubo de acero inoxidable pero tipo soldadura SUS304 10S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Espesor nominal: SCH10S
· Fluido compatible: Agua
· Forma adecuada: Reductores
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304RCS10-20X15
304RCS10-25X15
304RCS10-25X20
304RCS10-32X20
304RCS10-32X25
304RCS10-40X15
304RCS10-40X20
304RCS10-40X25
304RCS10-40X32
304RCS10-50X20
304RCS10-50X25
304RCS10-50X32
304RCS10-50X40
304RCS10-65X25
304RCS10-65X32
304RCS10-65X40
304RCS10-65X50
304RCS10-80X25
304RCS10-80X40
304RCS10-80X50
304RCS10-80X65
304RCS10-100X40
304RCS10-100X50
304RCS10-100X65
304RCS10-100X80
304RCS10-125X65
304RCS10-125X80
304RCS10-125X100
304RCS10-150X80
304RCS10-150X100
304RCS10-150X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (2do montaje)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2 1/2B(65A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de ajuste Reductor Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH10S Fluido Aplicable Agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico