(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapa de montaje de tubo atornillado de acero inoxidable

Tapa de montaje de tubo atornillado de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tapa de tubería - hembra, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304C-6
304C-8
304C-10
304C-15
304C-20
304C-25
304C-32
304C-40
304C-50
304C-65
304C-80
304C-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Gorra
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico