(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Brida de acoplamiento de hierro fundido - Suministro de agua - Recubrimiento

Brida de acoplamiento de hierro fundido - Suministro de agua - Recubrimiento
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de accesorios y piezas de tubería estándar JIS. Brida de suministro de agua recubierta que es una brida de acoplamiento de hierro fundido fabricada por Teikoku Metals Co., Ltd., una empresa con un historial probado en Japón.
· Materiales: hierro fundido
· Fluido de trabajo: agua.
· Tratamiento superficial: revestimiento de resina

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EFCWF-50
EFCWF-80
EFCWF-100
EFCWF-150
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
Disponible

9 Días o más

2B(50A)
Disponible

9 Días o más

3B(80A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)
Disponible

9 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0(2.5) Tipo de conección Brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico