(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de alta presión, PRUEBA RÁPIDA

Manguera de alta presión, PRUEBA RÁPIDA
  • Descuento por volumen

Úselo conectándose a un acoplamiento cuando purgue aire y mida la presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
200-16.040
200-16.063
200-16.080
200-16.100
200-16.150
200-16.200
200-16.250
200-16.320
200-16.400
201-16.040
201-16.063
201-16.080
201-16.100
201-16.150
201-16.200
201-16.250
201-16.320
201-16.400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Longitud L
(mm)
Material apropiado: El tratamiento de la superficie de accesorios metálicos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico400HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico630HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico800HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico1000HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico1500HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico2000HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico2500HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico3200HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aceite Hidráulico General / Aire / Químico4000HierroRevestimiento de aleación de zinc-níquel
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico400Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico630Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico800Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico1000Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico1500Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico2000Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico2500Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico3200Acero inoxidableNinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Químico4000Acero inoxidableNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Accesorios de estampado La recta de ambos lados Material Poliamida Max. Temperatura de funcionamiento (a 100 ° C de temperatura de funcionamiento)(MPa) 32.3
ID d(φ) 2 Accesorios de estampado tipo L Herrajes de metalD Accesorios estampados tipo R Herrajes de metalD
Cubierta exterior de la vaina Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Radio mínimo de curvatura(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico