(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ATOMS CORPORATION GR Tipo de acoplamientos para conexiones

ATOMS CORPORATION GR Tipo de acoplamientos para conexiones
  • Descuento por volumen

· Escribe: Acoplamiento
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Perno de apriete: Perno de cabeza hueca hexagonal
· Solicitud: Varios tipos de tuberías de presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GR-15A-EPDM
GR-15A-NBR
GR-20A-EPDM
GR-20A-NBR
GR-25A-EPDM
GR-25A-NBR
GR-32A-EPDM
GR-32A-NBR
GR-40A-EPDM
GR-40A-NBR
GR-50A-EPDM
GR-50A-NBR
GR-65A-EPDM
GR-65A-NBR
GR-80A-EPDM
GR-80A-NBR
GR-100A-EPDM
GR-100A-NBR
GR-125A-EPDM
GR-125A-NBR
GR-150A-EPDM
GR-150A-NBR
GR-200A-EPDM
GR-200A-NBR
GR-250A-EPDM
GR-250A-NBR
GR-300A-EPDM
GR-300A-NBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable Fluidos aplicables Diámetro Nominal (A) Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Material de sellado de goma
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua1/2B(15A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas1/2B(15A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua3/4B(20A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua / Aceites y grasas3/4B(20A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua1B(25A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua / Aceites y grasas1B(25A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua1 1/4B(32A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidableAgua / Aceites y grasas1 1/4B(32A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua1 1/2B(40A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas1 1/2B(40A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua2B(50A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas2B(50A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua2 1/2B(65A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas2 1/2B(65A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua3B(80A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas3B(80A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua4B(100A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas4B(100A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua5B(125A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas5B(125A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua6B(150A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas6B(150A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua8B(200A)1.6Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas8B(200A)1.6Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua10B(250A)1.0Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas10B(250A)1.0Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua12B(300A)1.0Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubos de acero al carbono / Tubería de acero inoxidable / Tubo de PVC duroAgua / Aceites y grasas12B(300A)1.0Caucho nitrilo NBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Acoplamiento Material del cuerpo Acero inoxidable Perno de apriete Tornillo de cabeza hueca hexagonal
Aplicación Varios tipos de tuberías de presión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico