(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión atornillada

Unión atornillada
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1025, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 L
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: sindicatos
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el accesorio de unión roscado (acero especial Yamato), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

304-SU15

Número de Parte
304-SU15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Unión Rosca de conexión tipo M1 Rc
Hilo Nominal M1 1/2B(15A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Dimensión L(mm) 44
Color Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 304-SU15 de la serie Unión atornillada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico