(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tapón cuadrado atornillado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SPS08
304-SPS10
304-SPS15
304-SPS20
304-SPS25
304-SPS32
304-SPS40
304-SPS50
316L-SPS10
S25C-GALV-SPS08
S25C-GALV-SPS10
S25C-GALV-SPS15
S25C-GALV-SPS20
S25C-GALV-SPS25
S25C-GALV-SPS32
S25C-GALV-SPS40
S25C-GALV-SPS50
SPS-6A
SPS-8A
SPS-10A
SPS-15A
SPS-20A
SPS-25A
SPS-32A
SPS-40A
SPS-50A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Dimensión B
(mm)
Dimensión L
(mm)
Disponible

21 Días o más

[Acero inoxidable] 001651/4B(8A)99
Disponible

21 Días o más

[Acero inoxidable] 001653/8B(10A)1212
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] 001651/2B(15A)1414
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] 001653/4B(20A)1717
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] 001651B(25A)1921
Disponible

21 Días o más

[Acero inoxidable] 001651 1/4B(32A)2323
Disponible

21 Días o más

[Acero inoxidable] 001651 1/2B(40A)2628
Disponible

21 Días o más

[Acero inoxidable] 001652B(50A)3233
Disponible

21 Días o más

[Acero inoxidable] 001663/8B(10A)1212
Disponible

21 Días o más

[Acero] 001691/4B(8A)99
Disponible

21 Días o más

[Acero] 001693/8B(10A)1212
Disponible

21 Días o más

[Acero] 001691/2B(15A)1414
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001693/4B(20A)1717
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001691B(25A)1919
Disponible

21 Días o más

[Acero] 001691 1/4B(32A)2323
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001691 1/2B(40A)2626
Disponible

21 Días o más

[Acero] 001692B(50A)3232
Disponible

21 Días o más

[Acero] 001691/8B(6A)79
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001691/4B(8A)911
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001693/8B(10A)1212
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001691/2B(15A)1415
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001693/4B(20A)1717
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001691B(25A)1919
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001691 1/4B(32A)2322
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001691 1/2B(40A)2622
Disponible

13 Días o más

[Acero] 001692B(50A)3226

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico