(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla absorbente SR (adhesivo)

Almohadilla absorbente SR (adhesivo)
  • Descuento por volumen

Material de almohadilla absorbente de polietileno con excelente resistencia al rebote. Excelente estanqueidad, estanqueidad y buena maquinabilidad son las características de este material. Utilizable como material de insonorización.
· Clasificación: almohadilla absorbente / Adhesivo, cinta: incluida / Grosor: 5 mm
· Ancho u OD: 300 mm / Longitud: 300 mm
· De color negro
· Cantidad por paquete: 1 PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR5-331T

Número de Parte
SR5-331T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Esponja Adhesivo / Cinta incluida o no Presencia Espesor(mm) 5
Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) 30 Longitud(mm) 300 Color Negro
1P Cantidad(piezas) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR5-331T de la serie Almohadilla absorbente SR (adhesivo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico