(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla absorbente SR

Almohadilla absorbente SR
  • Descuento por volumen

Material de almohadilla absorbente de polietileno con excelente resistencia al rebote. Excelente estanqueidad, estanqueidad y buena maquinabilidad son las características de este material. Utilizable como material de insonorización.
· Clasificación: almohadilla absorbente
· Material: almohadilla absorbente de polietileno
· Cantidad por paquete: 1 PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR5-30
SR30-30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Disponible

7 Días o más

5
Disponible

7 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Esponja Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) 300 Longitud(mm) 300
Color Negro 1P Cantidad(piezas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico