(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Uretano de baja resistencia

Uretano de baja resistencia
  • Descuento por volumen

Excelente absorción de impactos con baja resistencia de rebote. Adecuado para aplicaciones industriales como materiales de amortiguación y esteras para la colocación de piezas delicadas. Utilizado como material de almohada regular en aplicaciones generales. Derivado de la tecnología desarrollada por la NASA para proyectos espaciales, este material demuestra un rendimiento superior de distribución de carga.
· Clasificación: espuma de uretano
· Material: uretano de bajo rebote / espesor: 5 mm
· De color negro
· Cantidad por paquete: 1 PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTU-520
KTU-530
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)
(mm)
Longitud
(mm)
Disponible

7 Días o más

200200
Disponible

7 Días o más

300300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Uretano Espesor(mm) 5 Material Uretano de bajo rebote
Color Negro 1P Cantidad(piezas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico