(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Lámina de goma (con adhesivo)

Lámina de goma (con adhesivo)
  • Descuento por volumen

Material de goma de uso general. Resistente a la abrasión, alta elasticidad y económico: utilizable para una variedad de aplicaciones.
· Ejemplos de uso: materiales de sellado, aplicaciones antideslizantes, etc.
· Clasificación: caucho / adhesivo, cinta: incluida
· De color negro
· Cantidad por paquete: 1 PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGR-1053T
KGR-1103T
KGR-2053T
KGR-2102T
KGR-3053T
KGR-3103T
KGR-5053T
KGR-5103T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)
(mm)
Longitud
(mm)
Disponible

7 Días o más

150300
Disponible

7 Días o más

1100100
Disponible

7 Días o más

250300
Disponible

7 Días o más

2100100
Disponible

7 Días o más

350300
Disponible

7 Días o más

3100100
Disponible

7 Días o más

550300
Disponible

7 Días o más

5100100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Caucho Adhesivo / Cinta incluida o no Presencia Color Negro
1P Cantidad(piezas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico