(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Goma iteck con crestas en ambos lados (Números de pieza)

Goma iteck con crestas en ambos lados
  • Descuento por volumen

Demuestra efectos antivibratorios debido a la forma corrugada. Disponible para aplicaciones de insonorización y antideslizante (seguridad).
· Clasificación: caucho / espesor: 10 mm
· De color negro
· Cantidad por paquete: 1 PC
· Especificación: corrugado en ambas superficies

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KWB-1020

Número de Parte
KWB-1020
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Caucho Espesor(mm) 10 Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) 200
Longitud(mm) 200 Color Negro 1P Cantidad(piezas) 1
Especificaciones Con líneas en ambas caras

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KWB-1020 de la serie Goma iteck con crestas en ambos lados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico