(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de hule GR (natural), con respaldo adhesivo

Hoja de hule GR (natural), con respaldo adhesivo
  • Descuento por volumen

Material de goma de uso general. Resistente a la abrasión, alta elasticidad y económico: utilizable para una variedad de aplicaciones.
· Ejemplos de uso: materiales de sellado, aplicaciones antideslizantes / a prueba de vibraciones, etc.
· Clasificación: caucho
· Material: caucho natural (NR)
· Adhesivo, cinta: incluida
· Ancho u OD: 300 mm
· Longitud: 300 mm.
· De color negro
· Cantidad por paquete: 1 PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GR1-30T
GR2-30T
GR3-30T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Disponible

6 Días o más

1
Disponible

6 Días o más

2
Disponible

6 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Caucho Adhesivo / Cinta incluida o no Presencia Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) 300
Longitud(mm) 300 Material Caucho natural (NR) Color Negro
1P Cantidad(piezas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico