(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Goma CG con cordones

Goma CG con cordones

Demuestra efectos antivibratorios debido a la forma corrugada. Disponible para aplicaciones de insonorización y antideslizante (seguridad).
· Clasificación: caucho
· Cantidad por paquete: 1 PC
· Especificación: corrugado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CG3-10-2

Número de Parte
CG3-10-2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Caucho Espesor(mm) 3 Ancho (diámetro exterior cuando es redondo)(mm) 100
Longitud(mm) 100 Color Verde 1P Cantidad(piezas) 1
Especificaciones Con lineas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CG3-10-2 de la serie Goma CG con cordones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico