(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fuelle de forma estándar CF con brida combinada

Fuelle de forma estándar CF con brida combinada
  • Descuento por volumen

Muchos productos confiables de Irie Koken están disponibles en Misumi VONA.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CF70
CF152
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
L Rango de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.030.272~88
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

107.090.192~118

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Bridas CF Tipos Fuelle Fluido Aplicable Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::250 Forma de brida Ambos extremos fijos Material de brida Acero inoxidable 304 L
Material de fuelle Acero inoxidable 316 L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico