(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se encuentra disponible una variedad de productos confiables de Cosmotec.
[Caracteristicas]
· Utilizado principalmente para la rotura al vacío.
· NW/KF16-NW/KF50 están estandarizados.
· También hay disponible un tipo con válvula de fuga en el centro del pezón.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NW25LP
Tipo | Adaptador | Material | Acero inoxidable 304 | Tamaño estándar | NW(KF)25 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de adaptador | Puerto de fuga | Longitud L(mm) | 65 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW25LP de la serie Puerto de fuga estándar NW/KF.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente