(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida larga EVAC Glass ™ NW 10-63

Brida larga EVAC Glass ™ NW 10-63

Una amplia variedad de marcas de Evac seguras y confiables disponibles. Póngase en contacto con MISUMI para obtener más información sobre Evac.

[Caracteristicas]
· Una línea de Duran® (vidrio de borosilicato) y dos tipos de material de cuarzo están disponibles.
· Fácil de ver en el interior, lo que lo hace óptimo para el control en plasma y aplicaciones de alta temperatura.
· Duran®: permite proteger la luz ultravioleta.
· Cuarzo: Óptimo para transmitir rayos ultravioleta.
· Para aspiradoras de 10-7 Pa.
· Compatible con presurización de hasta 0.2 MPa.
· Temperatura máxima de funcionamiento: Duran® 450 ° C Cuarzo 1000 ° C.
· Admite rangos de baja temperatura de hasta -50°C.
· Quartz es óptimo para aplicaciones ultra limpias como dispositivos de inyección de iones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

32.050007.113.750

 
Número de Parte
32.050007.113.750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Tipo de brida Largo Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de brida (nominal) NW50 Dimensión A(mm) 75 Dimensión C(mm) 51
Dimensión D(mm) 56 Presión(MPa) 0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 32.050007.113.750 de la serie Brida larga EVAC Glass ™ NW 10-63.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico