(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
[Caracteristicas]
· Ambas superficies internas y externas están diseñadas para ser lisas; ayudando a la entrega y succión.
· El producto cuenta con propiedades superiores de resistencia a la abrasión y al clima.
· La estructura de cloruro de vinilo hace que el producto sea liviano, atractivo y flexible, y puede usarse en varias aplicaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SST-25-[1-50/1]M |
SST-38-[1-50/1]M |
SST-50-[1-50/1]M |
SST-75-[1-50/1]M |
SST-100-[1-30/1]M |
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua | Material de la manguera | Cloruro de vinilo | Color | Transparente (incluido color) |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Resistente a la abrasión / Resistencia al clima / Transparencia | Rango de temperatura límite superior(℃) | 50 | Especificaciones | Para succión / alimentación de agua en agricultura, pesca, manufactura, ingeniería civil, etc. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente