(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Adaptador sanitario, componentes especiales, adaptador de bloqueo de brazo soldado SW (para uso con tubería sanitaria)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-S2-25
SW-S2-40
SW-S2-50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
Dimensión D
(mm)
Diámetro nominal
Disponible

21 Días o más

105425.41SX1B(25A)
Disponible

21 Días o más

105438.11.5SX1 1/2B(40A)
Disponible

21 Días o más

107850.82SX2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico