(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Acoplamiento sanitario, componente especial, acoplador de bloqueo de brazo soldado DW (para uso con tuberías sanitarias)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DW-S2-10S-25A
DW-S2-15S-40A
DW-S2-20S-50A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(mm)
Diámetro nominal
Disponible

26 Días o más

1025.41SX1B(25A)
Disponible

26 Días o más

1038.11.5SX1 1/2B(40A)
Disponible

26 Días o más

1050.82SX2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico