(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Potencia de línea CV resistente al aceite

Potencia de línea CV resistente al aceite

Las fibras reforzadas ofrecen una excelente resistencia a la presión en comparación con la resistencia al aceite TAC SD-C. Inserte un cable de tierra para la prevención de estática.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
26122-32-[1-50/1]
26122-38-[1-50/1]
26122-50-[1-50/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)

Presupuesto

45.2325001 1/41 ~ 50

Presupuesto

50.5386001 1/21 ~ 50

Presupuesto

64.05075021 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Resistente al aceite de PVC flexible y duro + Fibra de refuerzo + Cable de conexión a tierra
Color Negro Propiedades Rendimiento antiestático / Resistencia a la presión / Resistencia al aceite Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.70
Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~60 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico