(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo izquierdo con borde áspero cortado a la cabeza Whitworth

Tornillo izquierdo con borde áspero cortado a la cabeza Whitworth
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Tipo de cresta de hilo] Whitworth grueso (izquierda)
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Borde áspero
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] 3/8 1/2
[Longitud L (mm)] 50 60 70 80 90100110120130140150150170180180190200210220230240250300350400450500550600
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALNA-ST-WL1/2-150
ALNA-ST-WL1/2-230
ALNA-ST-WL1/2-400
ALNA-ST-WL3/8-50
ALNA-ST-WL3/8-60
ALNA-ST-WL3/8-70
ALNA-ST-WL3/8-90
ALNA-ST-WL3/8-100
ALNA-STU-WL3/8-80
ALNA-STU-WL3/8-150
ALNA-STU-WL3/8-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2150[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2230[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2400[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/850[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/860[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/870[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/890[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8100[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/880[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/8150[Cromado brillante] Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/8500[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso (Izquierda) Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero Forma de la punta Cabeza áspera Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico