(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, accionamiento hexalobular, acero, tipo 1 A【500-5,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, accionamiento hexalobular, acero, tipo 1 A
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] LR (receso de línea)
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Hilo nominal (M)] 2 3 4 5
[Longitud L (mm)] 5 8 10 12 16 20
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromato negro, niquelado, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSLRPNS-ST3W-TP2-5
CSLRPNS-ST3W-TP3-12
CSLRPNS-ST3W-TP4-8
CSLRPNS-ST3W-TP4-16
CSLRPNS-ST-TP4-20
CSLRPNS-STC-TP2-5
CSLRPNS-STC-TP5-16
CSLRPNS-STH-TP2-5
CSLRPNS-STH-TP4-8
CSLRPNS-STN-TP3-10
CSLRPNS-STU-TP4-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10312[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1048[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10416[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10420[Ninguno] Tela

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

-25[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-516[Cromado] Cromado

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1025[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1048[Cromado] Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10310[Niquelado] Niquelado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-420[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje LR (receso de línea)
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico