(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de punta nueva de cabeza hexagonal【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de punta nueva de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

· Forma: Maleficio
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Con brida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNTF-410-D5-19
HXNTF-410-D5-30
HXNTF-410-D5-35
HXNTF-410-D6-25
HXNTF-410-D6-75
HXNTF-ST3W-D5-13
HXNTF-ST3W-D5-16
HXNTF-ST3W-D5-19
HXNTF-ST3W-D5-25
HXNTF-ST3W-D5-35
HXNTF-ST3W-D5-65
HXNTF-ST3W-D6-19
HXNTF-ST3W-D6-25
HXNTF-ST3W-D6-30
HXNTF-ST3W-D6-40
HXNTF-ST3W-D6-50
HXNTF-ST3W-D6-75
HXNTF-ST3W-D6-200
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10519[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10675[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10513[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10519[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10565[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10619[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10675[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106200[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Con brida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico