(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con sello de arandela adherida【1-625 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con sello de arandela adherida
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, blanco trivalente, cromado brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNSFWS-410-D5-19
HXNSFWS-410-D5-25
HXNSFWS-410-D5-35
HXNSFWS-410-D5-45
HXNSFWS-410-D6-19
HXNSFWS-410-D6-25
HXNSFWS-410-D6-35
HXNSFWS-410-D6-45
HXNSFWS-410-D6-50
HXNSFWS-410-D6-60
HXNSFWS-410-D6-70
HXNSFWS-410-D6-80
HXNSFWS-410-D6-90
HXNSFWS-410-D6-115
HXNSFWS-410-D6-135
HXNSFWS-410-D6-150
HXNSFWS-ST3W-D5-25
HXNSFWS-ST3W-D5-35
HXNSFWS-ST3W-D5-45
HXNSFWS-ST3W-D5-70
HXNSFWS-ST3W-D6-19
HXNSFWS-ST3W-D6-60
HXNSFWS-ST3W-D6-70
HXNSFWS-ST3W-D6-115
HXNSFWS-ST3W-D6-135
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10519[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10635[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10650[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10660[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10670[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10680[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10690[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106115[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106135[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106150[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete

625 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10545[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10570[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10619[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10660[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10670[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106115[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106135[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico