(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pias Eleven Tornillo Wafer【1-800 piezas por paquete】

Pias Eleven Tornillo Wafer
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Tipo de tornillo: Hilo completo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPLWS-410-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.2[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.8[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L (mm) 13 Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico