(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza plana PAN (rosca fina)【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana PAN (rosca fina)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNSFS-410-D4-10
CSPPNSFS-410-D4-13
CSPPNSFS-410-D4-16
CSPPNSFS-410-D4-19
CSPPNSFS-410-D4-25
CSPPNSFS-410GJB-D4-10
CSPPNSFS-410GJB-D4-13
CSPPNSFS-410GJB-D4-16
CSPPNSFS-410GJB-D4-19
CSPPNSFS-410GJB-D4-25
CSPPNSFS-410TBS-D4-10
CSPPNSFS-410TBS-D4-13
CSPPNSFS-410TBS-D4-16
CSPPNSFS-410TBS-D4-19
CSPPNSFS-410TBS-D4-25
CSPPNSFS-410THB-D4-10
CSPPNSFS-410THB-D4-13
CSPPNSFS-410THBT-D4-10
CSPPNSFS-410THW-D4-10
CSPPNSFS-410THW-D4-16
CSPPNSFS-410TSM-D4-10
CSPPNSFS-410TSM-D4-13
CSPPNSFS-410TSM-D4-16
CSPPNSFS-410TSM-D4-19
CSPPNSFS-410TSM-D4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura para la cabeza (negro mate)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1013[Pintura negra] Pintura para la cabeza (negro mate)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura para la cabeza (negra)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1013Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025Chapado de acero inoxidableCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico