(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Conector rápido - Enchufe tipo N205

Conector rápido - Enchufe tipo N205
  • Descuento por volumen

Úselo para suministrar dióxido de carbono y jarabe a un tanque de jarabe. Utiliza piezas de conformidad con el Estándar de saneamiento de alimentos de Japón número 20 y los criterios de aceptación de la prueba de sabor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N205-2P
N205-3P
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de pines
Disponible

16 Días o más

102 pines (IN)
Disponible

16 Días o más

103 pines (SALIDA)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Resina Material de sellado Caucho Flúor, Caucho Nitrilo
Fluidos aplicables Agua / Gas refrigerante / gas helio Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Tipo de rosca de conexión T 19/32-18UNF
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.39 Resistencia a la presión(MPa) 0.98 Área seccional mínima((mm)2) 24.1
Temperatura de operación(℃) 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico