(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Nuevas válvulas tipo zócalo SAP

Nuevas válvulas tipo zócalo SAP
  • Descuento por volumen

Un accesorio para equipos de soldadura por gas. Conexión de un toque y sistema seguro de doble bloqueo. Máxima seguridad, facilidad de uso, excelente durabilidad y alto caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-01
SR-02
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSFluidos aplicables Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
Longitud L
(mm)
Disponible

16 Días o más

10Aire-20~120M16 P1.5 Derecha10.746.9
Disponible

16 Días o más

10Gas inflamable (acetileno)-20~120M16 P1.5 izquierda16.648.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero (cromado) / latón Material de sellado Caucho nitrilo NBR
Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipos de partes de conexión Rosca hembra
Entorno operativo / aplicaciones Estándar Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Resistencia a la presión(MPa) 1.47
Presión de rotura(Mpa) 3.5 Enchufe SR Socket

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico