(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cabeza
· Forma: cabeza redonda
· Tipo: cuerpo de remache ciego
· Materiales: mandril de barra de acero
· Material: acero
· Unidad de venta: caja/paquete
· Tratamiento superficial: ninguno, blanco trivalente
· Diámetro de la manga (mm): 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4
· Longitud (mm): 4.4, 5.5, 6, 6.6, 7.1, 7.6, 8.2, 8.7, 9, 9.2, 9.8, 10.3, 10.8, 11.4, 11.9, 12.3, 12.4, 12.9, 13.5, 15.5, 15.6, 16.1, 16.7, 18.9, 19.9, 23.3, 26.5, 28.6, 29.7
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Acero | Forma de la cabeza | Cabeza redonda | Tipos | Remache ciego |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero | Material de mandriles (mandril) | Acero | Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente