(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Arandela esférica tipo C

Arandela esférica tipo C
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Especial
[Forma]
[Tipo] arandela esférica
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Diámetro interno d (mm)] 6.4 8.4 10.5 13 15 17 21 25 31 37 43 50 58 66
[Rosca nominal (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 33 36 42 48 56 64
[Espesor t (mm)] 2.3 3.2 4 4.6 5 5.3 6.3 8.2 11.2 14 17 21 23 27
[Materiales] Acero SPCC
[Materiales] Acero inoxidable SUS304
[Diámetro exterior (mm)] 12 17 21 24 28 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSSPC-ST-M6
WSSPC-ST-M8
WSSPC-ST-M10
WSSPC-ST-M12
WSSPC-ST-M14
WSSPC-ST-M16
WSSPC-ST-M20
WSSPC-ST-M24
WSSPC-ST-M30
WSSPC-ST-M33
WSSPC-ST-M36
WSSPC-ST-M42
WSSPC-ST-M48
WSSPC-ST-M56
WSSPC-ST-M64
WSSPC-SUS-M6
WSSPC-SUS-M8
WSSPC-SUS-M10
WSSPC-SUS-M12
WSSPC-SUS-M16
WSSPC-SUS-M20
WSSPC-SUS-M24
WSSPC-SUS-M30
WSSPC-SUS-M36
WSSPC-SUS-M42
WSSPC-SUS-M48
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: acero Material: Acero inoxidable O.D.
(mm)
Disponible

6 Días o más

10[Acero] Acero6.462.3Acero bajo en carbón-12
Disponible

6 Días o más

10[Acero] Acero8.483.2Acero bajo en carbón-17
Disponible

7 Días o más

10[Acero] Acero10.5104Acero bajo en carbón-21
Disponible

6 Días o más

10[Acero] Acero13124.6Acero bajo en carbón-24
Disponible

7 Días o más

10[Acero] Acero15145Acero bajo en carbón-28
Disponible

6 Días o más

10[Acero] Acero17165.3Acero bajo en carbón-30
Disponible

7 Días o más

10[Acero] Acero21206.3Acero bajo en carbón-36
Disponible

7 Días o más

10[Acero] Acero25248.2Acero bajo en carbón-44
Disponible

6 Días o más

10[Acero] Acero313011.2Acero bajo en carbón-56
Disponible

12 Días o más

10[Acero] Acero-33-Acero bajo en carbón--
Disponible

6 Días o más

10[Acero] Acero373614Acero bajo en carbón-68
Disponible

6 Días o más

10[Acero] Acero434217Acero bajo en carbón-78
Disponible

7 Días o más

10[Acero] Acero504821Acero bajo en carbón-92
Disponible

35 Días o más

10[Acero] Acero585623Acero bajo en carbón-103
Disponible

35 Días o más

10[Acero] Acero666427Acero bajo en carbón-120
Disponible

6 Días o más

10Acero inoxidable6.462.3-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30412
Disponible

31 Días o más

10Acero inoxidable8.483.2-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30417
Disponible

6 Días o más

10Acero inoxidable10.5104-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30421
Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidable13124.6-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30424
Disponible

6 Días o más

10Acero inoxidable17165.3-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30430
Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidable21206.3-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30436
Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidable25248.2-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30444
Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidable313011.2-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30456
Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable373614-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30468
Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable434217-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30478
Disponible

12 Días o más

10Acero inoxidable504821-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30492

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela esférica Tratamiento de superficies Ninguno
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico