(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas ciegas y abovedadas: inserte la tuerca ciega, acero, métrico grueso【1,000 piezas por paquete】

Tuercas ciegas y abovedadas: inserte la tuerca ciega, acero, métrico grueso
  • Descuento por volumen

[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] Rosca cromada brillante
[Tipo métrico grueso
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Tratamiento de superficies] (detalles) cromado brillante
[Designación nominal de la rosca del tornillo (M)] 5 6 8 10
[Altura (mm)] 9,5 10,5 13 15,5 Dimensiones S 8 10 12 14 pa 12 13 17 19 t 0,4 0,5 0,6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FRNIN-STU-M6

Número de Parte
FRNIN-STU-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Material Acero Tratamiento de superficies Cromado brillante
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Cromado brillante
Altura(mm) 10.5 S Dimensiones estándar 10 corriente continua 13
t 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico