(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Tapa para perilla.【100 piezas por paquete】

Perillas - Tapa para perilla.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: ③Acero inoxidable 304
· Material de la sección de montaje: Otros
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KNOBRW-ST-M4-13

Número de Parte
KNOBRW-ST-M4-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Acero Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Otros Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Cuerpo principal, OD D(φ) 13
Mecanizado lateral Moleteado Cuerpo principal, altura t(mm) 5.5 Sección de montaje, diámetro d(φ) M4
Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KNOBRW-ST-M4-13 de la serie Perillas - Tapa para perilla..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico